Primo fornitore mondiale di Sicurezza macchine Fonte: ARC Advisory Group

Condividete questa pagina  
Process Safebook 1 - Una guida GRATUITA alla sicurezza funzionale per applicazioni di processo

Process Safebook 1

Una guida GRATUITA alla sicurezza funzionale per applicazioni di processo

Process Safebook 1 è un nuovo testo introduttivo di 170 pagine dedicato alla sicurezza funzionale per applicazioni di processo, con informazioni utili per l'implementazione della norma IEC 61511. Si tratta di informazioni specifiche relative all'implementazione della norma IEC 61508 nell'industria di processo, dedicate alla gestione della sicurezza dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili in tutto il loro ciclo di vita, dalla progettazione alla dismissione. Questo testo comprende svariate informazioni utili ed esempi con illustrazioni chiare e rappresentazioni visive delle procedure.

Process Safebook 1

Ordinate la vostra copia GRATUITA o scaricatela SUBITO!

Questo pratico documento in formato A5 tratta i seguenti argomenti:

  • Ciclo di vita della sicurezza
  • Rischi e riduzione dei rischi
  • Il principio ALARP
  • Determinazione degli obiettivi SIL
  • Grafici dei rischi
  • Layer of Protection Analysis (LOPA)
  • Allocazione delle funzioni di sicurezza
  • Specifica dei requisiti di sicurezza per sistemi strumentali di sicurezza (SIS)
  • Progettazione e ingegnerizzazione SIS
  • Tecniche di affidabilità
  • Verifica del livello SIL
  • Probabilità di guasto SIF, IEC61511-1
  • Installazione, messa in servizio e validazione, IEC61511-1
  • Funzionamento e manutenzione, IEC61511-1
  • Modifiche e dismissione, IEC61511-1
  • Sicurezza funzionale, valutazione e audit

Anche Machinery Safebook 5 è disponibile GRATUITAMENTE

È disponibile anche Machinery Safebook 5 – una guida simile sulla sicurezza delle macchine, che tratta gli aspetti legislativi, le norme e i principi di applicazione.È ordinabile qui e disponibile subito in diverse lingue.
Fare clic qui per ulteriori informazioni su Machinery Safebook 5