Primer proveedor mundial de soluciones de seguridad de máquinas Fuente: ARC Advisory Group
Las funciones de seguridad de maquinaria, con independencia de si se trata de mecanismos de paro de emergencia, protección o detección de presencia, requieren múltiples elementos, incluido un sensor o dispositivo de entrada, un dispositivo lógico y un dispositivo de salida. Estos elementos juntos proporcionan un nivel de protección calculado en función del nivel de rendimiento, como se explica en (EN) ISO 13849-1.
Cada uno de estos documentos proporciona orientación sobre una función de seguridad específica basada en los requisitos funcionales, la selección de equipos y el nivel de rendimiento exigido, incluida la configuración y el cableado, la configuración, el plan de verificación y validación y el cálculo del nivel de rendimiento.
Nota: Muchas de estas funciones de seguridad se configuran mediante contactores seleccionados para el dispositivo de salida. Si desea utilizar otros dispositivos, como variadores de frecuencia variable, servovariadores o accionadores neumáticos, seleccione la función correspondiente en la pestaña "Subsystem functions" (funciones del subsistema).
Haga clic aquí para ver el contenido de una función de seguridad.
Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorizar un perfil Safedge™ 440F sin que sea necesario un controlador Safedge. Si se realiza una demanda al perfil Safedge o se detecta un fallo en la función de seguridad, el controlador GuardLogix desconecta el dispositivo de control final, que en esta función de seguridad es una pareja redundante de contactores 100S.
Pub. No: SAFETY-AT131
Descargar ahoraEsta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorizar una barrera optoelectrónica GuardShield® 440L en una aplicación de muting. Si se realiza una demanda a la barrera optoelectrónica cuando no está con muting o se detecta un fallo en el circuito de monitorización, el controlador GuardLogix® desconecta el dispositivo de control final.
Pub. No: SAFETY-AT085
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable, E/S de seguridad, barrera optoelectrónica de seguridad y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT056
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable, E/S de seguridad, barrera optoelectrónica de seguridad con funciones de silenciamiento a través de sensores y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT057
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con relés de seguridad, seguridad, un dispositivo de paro de emergencia y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT058
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con relés de seguridad, barreras optoelectrónicas de seguridad con función de silenciamiento a través de sensores y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT065
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye cámaras de seguridad SC300 y un relé de seguridad de doble entrada GuardMaster con función de paro de emergencia para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT090
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye controladores Compact GuardLogix y escáneres láser SafeZone para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT097
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye controladores Compact GuardLogix y escáneres láser para múltiples zonas SafeZone para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según EN ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT099
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye un relé de seguridad con un escáner de zona para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT101
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye un relé de seguridad con un escáner de zona (múltiples zonas) para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT103
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye relés de seguridad de doble entrada GuardMaster y barreras optoelectrónicas de control de acceso de área de un único haz con función de paro de emergencia para lograr una clasificación de seguridad PLe/Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT110
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye barreras optolectrónicas de control de acceso de área de un único haz y controladores Compact GuardLogix para lograr una clasificación de seguridad PLe/CAT. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT112
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye cámaras de seguridad SC300 y controladores Compact GuardLogix para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT114
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye tapetes de seguridad sensibles a la presión y controladores Compact GuardLogix para lograr una clasificación de seguridad PLe/Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT118
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye relés de seguridad de doble entrada GuardMaster y tapetes de seguridad sensibles a la presión con dispositivos de paro de emergencia para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT122
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye un controlador configurable, barrera optoelectrónica de seguridad con función de silenciamiento y función de paro de emergencia para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849.1 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT136
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador configurable con escáner de zona para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT137
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador configurable, barrera optoelectrónica de seguridad y función de paro de emergencia para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según EN ISO 13849.1 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT138
Descargar ahoraEsta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para bloquear y monitorizar el 442G Multifunctional Access Box (MAB) montado en una puerta con alimentación para desbloquear. Si se abre o desbloquea la puerta, o si se detecta un fallo en la función de seguridad, el controlador GuardLogix desconecta el dispositivo de control final, que en esta función de seguridad es una pareja redundante de contactores 100S.
Pub. No: SAFETY-AT129
Descargar ahoraEsta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorizar un interruptor habilitante. El operador presiona el mando sensitivo hasta la posición intermedia para omitir el enclavamiento de puerta de seguridad principal. Esta acción permite que el controlador Compact GuardLogix conecte el dispositivo de control final, que en este caso es una pareja redundante de contactores 100S.
Pub. No: SAFETY-AT125
Descargar ahoraEsta aplicación explica cómo cablear, configurar y programar un controlador GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorizar una compuerta de seguridad mediante un interruptor de seguridad SensaGuard™. Si se abre la puerta de seguridad o se detecta un fallo en el circuito de monitorización, el controlador GuardLogix desconecta el dispositivo de control final.
Pub. No: SAFETY-AT034
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad con un controlador programable con bloqueo de resguardos y un variador CA con velocidad cero/velocidad limitada segura/dirección segura para lograr una clasificación de seguridad PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT027
Descargar ahoraEn las aplicaciones de acceso parcial del cuerpo a baja velocidad de la máquina, el operario lleva el interruptor habilitante hasta la posición intermedia para omitir el enclavamiento del resguardo principal. El diseño de este sistema incluye un controlador programable, E/S de seguridad, un interruptor habilitante de seguridad, un interruptor de enclavamiento de seguridad y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT055
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable, E/S de seguridad, interruptor de enclavamiento de seguridad y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT060
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye un controlador programable, E/S de seguridad, un interruptor de enclavamiento de seguridad con función de bloqueo de resguardos y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO m13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT061
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad, un interruptor de seguridad de enclavamiento con bloqueo de resguardos y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: Pld, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT063
Descargar ahoraEn las aplicaciones de acceso parcial del cuerpo a baja velocidad de la máquina, el operador lleva el interruptor habilitante hasta la posición intermedia para omitir el enclavamiento del resguardo principal. El diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad, un interruptor habilitante de seguridad, un interruptor de enclavamiento de seguridad y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT067
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad con enclavamiento de puerta para lograr una clasificación de seguridad: Ple, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT069
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad con un interruptor de enclavamiento y un variador CA con velocidad limitada segura para lograr una clasificación de seguridad según: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT086
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye relés de seguridad de doble entrada GuardMaster e interruptores de enclavamiento SensaGuard para lograr una clasificación de seguridad PLe/Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT094
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3 y relés de seguridad de doble entrada GuardMaster para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT096
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3 y controladores Compact GuardLogix para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT106
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye interruptores de enclavamiento SensaGuard y controladores Compact GuardLogix para lograr una clasificación de seguridad PLe/Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT108
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad con control del interruptor de la puerta para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT116
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye interruptores de enclavamiento magnéticamente codificados sin contacto MC1 y controladores Compact GuardLogix para lograr una clasificación de seguridad PLe/Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT120
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable con un interruptor de enclavamiento y un variador de frecuencia variable con clasificación de seguridad para lograr una clasificación de seguridad PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT124
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con interruptores de enclavamiento Trojan 5, relés de seguridad GuardMaster y variadores de CA PowerFlex® 525 con desconexión de par segura para lograr una clasificación de seguridad PLd/Cat. 3 según EN ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT126
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador configurable, interruptor de enclavamiento de seguridad y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT133
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con interruptores de enclavamiento SensaGuard, un controlador programable GuardLogix y un servovariador Kinetix 5500 con función de desconexión de par segura integrada (paro de categoría 0 o 1) para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849.1 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT135
Descargar ahoraEsta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorizar una serie de dispositivos de paro de emergencia de seguridad de doble canal. Si se acciona cualquiera de los paros de seguridad o se detecta un fallo en el circuito de monitorización, el controlador Compact GuardLogix desconecta el dispositivo de control final.
Pub. No: SAFETY-AT036
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad, botones pulsadores de paro de emergencia en serie y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT059
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable, E/S de seguridad, botones pulsadores de paro de emergencia en serie y contactores de seguridad para conseguir una clasificación: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT080
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un relé de seguridad y un interruptor accionado por cable para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT088
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable y un interruptor accionado por cable para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT092
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable y función de paro de emergencia de las válvulas neumáticas de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat 3 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT128
Descargar ahoraEl diseño de este sistema incluye dispositivos de paro de emergencia, relés de seguridad GuardMaster y válvulas de seguridad DM2 para lograr una clasificación de seguridad PLe/Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1: 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT130
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador configurable, botón pulsador de paro de emergencia y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según EN ISO 13849.1 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT132
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador configurable, un botón pulsador de paro de emergencia, un interruptor accionado por cable y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLd, Cat. 3 según EN ISO 13849.1 2008.
Pub. n.º: SAFETY-AT134
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con relés de seguridad, una estación de control a dos manos y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. No: SAFETY-AT071
Descargar ahoraEl diseño de este sistema cuenta con un controlador programable, E/S de seguridad, una estación de control a dos manos y contactores de seguridad para lograr una clasificación de seguridad: PLe, Cat. 4 según (EN) ISO 13849-1 2008
Pub. n.º: SAFETY-AT071
Descargar ahoraEste sistema ha sido diseñado con un controlador GuardLogix y POINT Guard I/O con entrada analógica para monitorizar un transmisor de presión y lograr la clasificación de seguridad SIL2 según IEC61511.
N.º pub: SAFETY-AT147A
Descargar ahoraEste sistema ha sido diseñado con un controlador GuardLogix y POINT Guard I/O con entrada analógica para monitorizar un transmisor de presión y lograr la clasificación de seguridad SIL3 según IEC61511.
N.º pub: SAFETY-AT148A
Descargar ahoraEsta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® con un módulo POINT Guard I/O™ para que interactúe con PowerFlex® 750 con opción de monitor de velocidad segura (-S1).
Pub. No: SAFETY-AT152
Descargar ahoraEsta aplicación explica cómo combinar un relé de seguridad de doble entrada Guardmaster®, un módulo de expansión de retardo multifunción Guardmaster y los sistemas de accionadores (servovariador Kinetix® 5500 o Kinetix 5700 con desconexión de par segura [STO]) de una función de seguridad.
Pub. No: SAFETY-AT038
Descargar ahoraEsta aplicación explica cómo combinar un relé de seguridad de doble entrada Guardmaster® y los subsistemas de accionadores de una función de seguridad. En esta aplicación, el relé de seguridad de doble entrada Guardmaster desenergiza el dispositivo de control final, que en este caso son las entradas de desconexión de par segura (STO) cableadas de un variador Kinetix 5500 o Kinetix 5700. El elemento de control final se desconecta inmediatamente para un paro de categoría 0.
Pub. No: SAFETY-AT035
Descargar ahoraEste subsistema está diseñado para proporcionar una función de parada de seguridad utilizando un controlador con seguridad integrada y un variador PowerFlex 527.
Pub. No: SAFETY-AT142
Descargar ahoraEste subsistema está diseñado para proporcionar una función de parada de seguridad utilizando un relé de seguridad configurable y un variador PowerFlex 527 con desconexión de par seguro.
Pub. No: SAFETY-AT143
Descargar ahoraEste subsistema está diseñado para proporcionar una función de parada de seguridad utilizando un relé de seguridad Guardmaster con entrada dual y un variador PowerFlex 755.
Pub. No: SAFETY-AT144
Descargar ahoraEste subsistema está diseñado para proporcionar una función de parada de seguridad utilizando un relé de seguridad configurable y un variador PowerFlex 525 con desconexión de par seguro.
Pub. No: SAFETY-AT145
Descargar ahoraEste subsistema está diseñado para proporcionar una función de parada de seguridad utilizando un relé de seguridad y un variador PowerFlex 755 con desconexión de par seguro.
Pub. No: SAFETY-AT146
Descargar ahoraEste subsistema está diseñado para proporcionar una función de parada de seguridad utilizando un controlador con seguridad integrada y un variador PowerFlex 525 con desconexión de par seguro.
Pub. No: SAFETY-AT149
Descargar ahoraEl diseño de este subsistema proporciona una función de paro de seguridad que se activa mediante un mecanismo de protección con un relé de seguridad y un variador CA con desconexión de par segura.
Pub. n.º: SAFETY-AT140
Descargar ahoraEl diseño de este subsistema proporciona una función de paro de seguridad que se activa mediante un mecanismo de protección con un relé de seguridad y un variador CA con desconexión de par segura.
Pub. n.º: SAFETY-AT139
Descargar ahoraEl diseño de este subsistema proporciona una función de paro de seguridad que se activa mediante un mecanismo de protección con un controlador programable GuardLogix y un variador CA con desconexión de par segura.
Pub. n.º: SAFETY-AT141
Descargar ahoraEl diseño de este subsistema proporciona una función de paro de seguridad que se activa mediante un dispositivo de entrada y emplea un controlador de seguridad integrado y un variador CA PowerFlex 755 con desconexión de par segura mediante cableado.
N.º pub: SAFETY-AT150A
Descargar ahoraEl diseño de este subsistema proporciona una función de paro de seguridad que se activa mediante un mecanismo de protección y emplea un relé de seguridad configurable y un variador CA PowerFlex 755 con desconexión de par segura.
N.º pub: SAFETY-AT151A
Descargar ahora