Weltweiter Anbieter Nr. 1 für Maschinensicherheit Quelle: ARC Advisory Group

Diese Seite teilen  
Prozess-Safebook 1 – Ein KOSTENLOSER Leitfaden zur funktionalen Sicherheit in Prozessanwendungen

Prozess-Safebook 1

Leitfaden zur funktionalen Sicherheit in Prozessanwendungen

Prozess-Safebook 1 ist ein neues, 170 Seiten umfassendes Buch mit einer Einführung zur funktionalen Sicherheit von Prozessanwendungen und Anleitungen zur Anwendung von IEC61511. Hierbei handelt es sich um die prozessindustriespezifische Implementierung von IEC61508, die das Sicherheitsmanagement elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus vom Konzept bis zur Außerbetriebnahme abdeckt. Das Buch bietet eine Vielzahl nützlicher Informationen und enthält Beispiele mit leicht verständlichen Abbildungen und Anschauungsmaterial.

Prozess-Safebook 1

KOSTENLOSE Kopie bestellen oder JETZT herunterladen!

Das praktische Dokument im A5-Format umfasst Folgendes:

  • Sicherheitslebenszyklus
  • Risiko und Risikominderung
  • Das ALARP-Prinzip
  • SIL-Bestimmung
  • Risikodiagramme
  • LOPA-Analyse (Layer of Protection Analysis)
  • Zuordnung von Sicherheitsfunktionen
  • Spezifikationen der sicherheitstechnischen Anforderungen für das SIS
  • Entwicklung und Engineering des SIS
  • Techniken für mehr Zuverlässigkeit
  • SIL-Verifizierung
  • SIF-Ausfallwahrscheinlichkeit, IEC61511-1
  • Installation, Inbetriebnahme und Validierung, IEC61511-1
  • Betrieb und Instandhaltung, IEC61511-1
  • Modifikation und Außerbetriebnahme, IEC61511-1
  • Funktionale Sicherheit, Beurteilung und Prüfung

Ebenfalls erhältlich – Das KOSTENLOSE Machinery Safebook 5

Vergessen Sie nicht, dass es auch das Machinery Safebook 5 gibt – ein ähnlicher Leitfaden für Maschinensicherheit, in dem Gesetzgebung, Normen und Anwendungsprinzipien beschrieben sind. Dieses Safebook kann ebenfalls hier bestellt werden und ist bereits jetzt in vielen Sprachen verfügbar.
Klicken Sie hier , um weitere Informationen zum Machinery Safebook 5 aufzurufen