Globální dodavatel č. 1 pro oblast bezpečnost strojů Zdroj: ARC Advisory Group

Sdílet tuto stránku  
Process Safebook 1 Průvodce tématem funkční bezpečnosti pro procesní aplikace ZDARMA

Process Safebook 1

Průvodce tématem funkční bezpečnosti pro procesní aplikace ZDARMA

Process SAFEBOOK 1 je nová 170stránková publikace, která poskytuje úvod k tématu funkční bezpečnosti pro procesní aplikace a průvodní informace ohledně aplikace normy IEC 61511. Jedná se o specifickou implementaci IEC 61508 pro účely procesního průmyslu, která pokrývá řízení bezpečnosti u elektrických, elektronických a programovatelných elektronických systémů v průběhu celé jejich životnosti, od počáteční koncepce po vyřazení z provozu. Kniha nabízí bohatý rozsah užitečných informací a představuje příklady pomocí jasně ilustrovaných a vizuálních metod.

Process Safebook 1

Objednejte si svůj výtisk ZDARMA nebo si stáhněte kopii PRÁVĚ TEĎ!

Dokument v šikovném formátu A5 pokrývá následující:

  • Životní cyklus bezpečnosti
  • Riziko a omezení rizik
  • Princip ALARP
  • Stanovení cílů úrovně SIL
  • Grafy úrovní rizik
  • Analýza úrovně ochrany (LOPA)
  • Přiřazení bezpečnostních funkcí
  • Specifikace požadavků na bezpečnost pro SIS
  • Návrh a technické provedení SIS
  • Techniky zajištění spolehlivosti
  • Ověřování SIL
  • SIF, pravděpodobnost poruchy, IEC 61511-1
  • Instalace, uvádění do provozu a validace, IEC 61511-1
  • Provoz a údržba, IEC 61511-1
  • Modifikace a vyřazení z provozu, IEC 61511-1
  • Funkční bezpečnost, vyhodnocení a audity

Rovněž k dispozici – Process Safebook 5 ZDARMA

Nezapomeňte, že existuje i kniha o strojní bezpečnosti Safebook 5 - podobná příručka pro bezpečnost strojů, která pokrývá právní předpisy, normy a zásady použití.Toto můžete objednat zde v několika jazycích.
Klepněte zde pro získání více informací o publikaci Process Safebook 5.